{"product":{"productId":"agid.32028","price":5.11,"name":"Bolț de blocare, variantă mini, din zinc turnat sub presiune, cu mâner în formă de ciupercă, din plastic și flanșă de înșurubare, fără canelură de blocare"},"currency":"EUR"}
- Design compact
- Puțină nevoie de spațiu
- Flanșă înșurubată
- Fixare pe componentele cu pereți subțiri
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Doar după deblocarea manuală a știftului se poate trece la o altă poziție de fixare.
În cazul în care deblocarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și pentru a preveni revenirea știftului de blocare, trebuie utilizată forma C.
Minibolțurile de blocare sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații, în special în spații de instalare mici. Ele reprezintă o alternativă compactă și economică la modelele standard cunoscute.
Flanșa filetată permite fixarea pe elemente de construcție cu pereți subțiri, cu ajutorul unor șuruburi cu cap înecat.
În cazul în care deblocarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și pentru a preveni revenirea știftului de blocare, trebuie utilizată forma C.
Minibolțurile de blocare sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații, în special în spații de instalare mici. Ele reprezintă o alternativă compactă și economică la modelele standard cunoscute.
Flanșa filetată permite fixarea pe elemente de construcție cu pereți subțiri, cu ajutorul unor șuruburi cu cap înecat.
Material
Mounting flange die-cast zinc.
Indexing pin stainless steel 1.4305.
Compression spring stainless steel 1.4568.
Mushroom grip thermoplastic.
Version
Flanșă de înșurubare, pasivată albastru.
Știft de blocare, nevopsit.
Mâner tip ciupercă negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
Știft de blocare, nevopsit.
Mâner tip ciupercă negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
Accessory
Șuruburi cu cap înecat DIN EN ISO 10642, 07175.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.