Bolț de blocare oțel inoxidabil lucios 03192-30-173
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 3 și 12 mm
- Conectare rapidă și ușoară
Unitatea de vânzare
67,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D=Diametru
6,5
H=înălțime
40
L=lungime
12,5
SW = lățimea cheii
10
D1
6,5
D2
23
D3
6,5
Forța de extragere F
kN
0,15
Forța de forfecare
kN
0,2
Forța de menținere
N
30
Forța de strângere
N
3
H1
32
H2
5,5
H3
4
L1
6,5
L2
10,5
M
M12x1
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
SW1
19
T
3-8
T1
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Bolțul de blocare permite ca două panouri separate să fie conectate rapid și ușor, fără a fi nevoie de o contraparte.
Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și buton lucios.
Note
Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 3 și 12 mm.
A se utiliza o placă de prindere dintr-o substanță tare, precum de exemplu oțelul inoxidabil.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
A se utiliza o placă de prindere dintr-o substanță tare, precum de exemplu oțelul inoxidabil.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Rotiți șurubul de blocare în placa cu șurub până când filetul poate fi văzut pe cealaltă parte.
Apăsați butonul și introduceți șurubul de blocare în placa de prindere pre-prelucrată.
Rotiți șurubul de blocare în cealaltă direcție până când ambele plăci sunt împreună și apoi fixați cu piulița de blocare.
Apăsați butonul și introduceți șurubul de blocare în placa de prindere pre-prelucrată.
Rotiți șurubul de blocare în cealaltă direcție până când ambele plăci sunt împreună și apoi fixați cu piulița de blocare.
Drawing reference
1) Placă cu șuruburi
2) Placă de prindere
2) Placă de prindere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.