Bolțuri de blocare cu bile cu acționare rotativă oțel inoxidabil lucios 03192-01-11022
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Fixați blocarea prin simpla apăsare și eliberare a butonului
- Șuruburi de montare incluse
- Auto-securizare
- Auto-securizare
Sales unit
65,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu acționare rotativă
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1 = diametrul șurubului
10
D
18
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forța de extragere F
kN
1,5
Forța de forfecare
kN
9
Forța de menținere
N
150
Forța de strângere
N
50
H
31
H1
10
L2
21,5
L5
16
M
M3x4
Rezistență la temperaturi
≤130 °C
T
6
T1
6-14
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel sau oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă) sau oțel inoxidabil.
Bilă și arc din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel sau oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă) sau oțel inoxidabil.
Bilă și arc din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț din oțel călit și revenit, nichelat.
Bolț din oțel inoxidabil călit și revenit.
Cap rotativ ranforsat cu fibre de sticlă, negru sau lucios.
Bilă călită și revenită.
Bolț din oțel călit și revenit, nichelat.
Bolț din oțel inoxidabil călit și revenit.
Cap rotativ ranforsat cu fibre de sticlă, negru sau lucios.
Bilă călită și revenită.
Note
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea de până la 20 mm.
Șuruburi de fixare incluse M2 respectiv M3.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea de până la 20 mm.
Șuruburi de fixare incluse M2 respectiv M3.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Attention
Forțele de extragere specificate se aplică doar în legătură cu bucșele de prindere 03192-02.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere 03192-02.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.