text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu acționare rotativă
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1 = diametrul șurubului
6
D
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forța de extragere F kN
0,5
Forța de forfecare kN
3
Forța de menținere N
90
Forța de strângere N
30
H
24,5
H1
6,5
L2
19,5
L5
14
M
M2x3
Rezistență la temperaturi
≤130 °C
T
6
T1
6-10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel sau oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă) sau oțel inoxidabil.
Bilă și arc din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț din oțel călit și revenit, nichelat.
Bolț din oțel inoxidabil călit și revenit.
Cap rotativ ranforsat cu fibre de sticlă, negru sau lucios.
Bilă călită și revenită.
Note
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea de până la 20 mm.
Șuruburi de fixare incluse M2 respectiv M3.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Attention
Forțele de extragere specificate se aplică doar în legătură cu bucșele de prindere 03192-02.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere 03192-02.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem