text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu mâner în L
Varianta 2
rezistență înaltă la forfecare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = diametrul șurubului
5
L=lungime
25
B
17,6
Corp bază cheie din oțel
1.4542
D
39,3
D2
5,5
D3
13,2
D4
26
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
24
L1
5,9
L2
25
L3
19,2
L5
30,9
Mâner șurub de blocare cu bilă
l-grip wide
Orificiu de montare H11
5
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
Poate fi combinat cu diverse elemente de fixare
Version
Mâner gri negru sau roșu aprins RAL 3020.
Oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor componentele.
Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță conexiunea.

Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.

Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.

O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.

Știfturile de blocare cu bile cu rezistență mare la forfecare sunt marcate de o canelură de identificare pe bolț.
Advantages
Capacitate de încărcare mai mare în comparație cu știfturile standard de blocare cu bile.
Șurubul din oțel inoxidabil 1.4542 este călit, are rezistență mare la forfecare și este extrem de rezistent.
Accessory
Bucșe de poziționare pentru știfturile de blocare a bilelor 03197
Cablu spiralat de siguranță 03199
Cablu de siguranță cu ochiuri 03199
Inel cu cheie 03199
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem