text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu mâner în T
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = diametrul șurubului
6
L=lungime
45
B
17,6
D
46
D2
6,85
D3
13,2
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
22
L1
6,8
L2
25
L3
19,4
L5
51,8
Mâner șurub de blocare cu bilă
t-grip wide long
Orificiu de montare H11
6
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
Grip thermoplastic.
Steel parts 1.4305 stainless steel.

Version
Mâner gri negru sau roșu aprins RAL 3020.
Oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și piesele de prelucrat. Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță conexiunea. Știfturile de blocare cu bile pot fi prevăzute cu un cablu de siguranță dacă este necesar.

Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.

Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.

O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Bucșe de poziționare pentru știfturile de blocare a bilelor 03197
Cablu spiralat de siguranță 03199
Cablu de siguranță cu ochiuri 03199
Inel cu cheie 03199
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem