text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu mâner în L
Tip de produs
cu blocaj pentru cap
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = diametrul șurubului
16
D5=diametrul bilei
6,5
L=lungime
4
B
33
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D
70,2
D2
19
D3
26,3
D4
47
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
100
L1
196
L2
39,5
L3
28,4
L5
200
Orificiu de montare H11
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
Cu muchii tăioase
Version
Mâner gri închis.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor componentele.
Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță conexiunea.

Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.

Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.

O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Advantages
Conexiunile pe distanțe lungi sunt posibile.
Acestea pot fi utilizate foarte flexibil, deoarece lungimea șurubului nu trebuie să fie potrivită cu lățimea componentei.
On request
Alte lungimi ale bolțurilor.
Accessory
Bucșe de poziționare pentru știfturi de blocare cu bilă cu cap de blocare 03425
Cablu spiralat de siguranță 03199
Cabluri de siguranță cu ochiuri 03199
Inel cu cheie 03199
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem