text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
fără buton
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
6
D
12
D2
12
D3
8
D6
13
Forța de extragere F kN
0,5
Forța de forfecare kN
3
Forța de menținere N
90
Forța de strângere N
30
H
22
H1
17,5
L1
19
L2
21
L5
13,5
M
M8x1,25
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
SW
10
T max.
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă și buton din oțel sau oțel inoxidabil.
Bilă, arc și inel de siguranță din oțel inoxidabil.
Garnitură inelară FKM.
Version
Carcasă nichelată sau lucioasă.
Buton călit, revenit și nichelat.
Bilă călită și revenită.
Note
Dimensiune de montaj forma A pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Dimensiune de montaj forma B pentru plăci cu grosimea 6 până la 16 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Attention
Forțele de extragere specificate se aplică doar în legătură cu bucșele de prindere 03192-02.
Accessory
Bucșă de prindere 03192-02.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem