Bolțuri de blocare cu bile Variantă grea oțel nichelată 03191-90-11218
Unitatea de vânzare
174,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
Variantă grea
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
nichelată
Materialul
componentei
oțel inoxidabil A2
Componenta
suprafeței
lucios
D=Diametru
14
H=înălțime
35
D1
12
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forța de extragere F
kN
4
Forța de forfecare
kN
10
Forța de menținere
N
2500
Forța de strângere
N
1000
H1
10
H2
5,5
L2
17,5
M
M2x4
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
6
T1
6-16
T2
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Carcasă și bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și bolț nichelat.
Cap rotativ brut.
Cap rotativ brut.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Introduceți șurubul de blocare cu bilă în bucșa de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Introduceți șurubul de blocare cu bilă în bucșa de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montare 1
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere, din oțel, pentru bolț de blocare cu bilă 03191-95.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.