text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Formă
B
Tipul de formă
cu mâner încastrat și inel
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
16
L=lungime
90
D
22
D2
19
D3
20
D4
33
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
153
L1
13,1
L2
39,5
L3
59,3
L4
30,3
L5
103,1
Mâner șurub de blocare cu bilă
-
Orificiu de montare H11
16
SW
21
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
Mâner și buton din oțel inoxidabil 1.4305..

Bolț din oțel inoxidabil 1.4305..

Bile din oțel inoxidabil 1.4125..

Arc de compresie și suport din oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor componentele.
Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță conexiunea.

Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.

Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.

Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.

O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Bucșe de poziționare pentru știfturile de blocare a bilelor K0724
Cablu spiralat de siguranță K0367
Cablu de siguranță cu ochiuri K0367
Inel cu cheie K0367
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem