Bolțuri de blocare cu bile cu mâner tip ciupercă oțel inoxidabil 03418-04525140
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Fixați blocarea prin simpla apăsare și eliberare a butonului
- Economie de spațiu
- Auto-securizare
Unitatea de vânzare
140,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
25
L=lungime
140
D
45
D2
31
D3
29
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
386
L1
22,1
L2
46,3
L5
162,1
Mâner șurub de blocare cu bilă
mushroom grip small
Orificiu
de montare
H11
25
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
Mâner și buton din oțel inoxidabil 1.4305..
Bolț din oțel inoxidabil 1.4305..
Bile din oțel inoxidabil 1.4125..
Arc de compresie din oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Note
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor componentele.
Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță conexiunea.
Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Prin apăsarea butonului, cele două bile pot fi deblocate, iar piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Când butonul este eliberat, bilele blochează în siguranță conexiunea.
Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Bucșe de poziționare pentru știfturile de blocare a bilelor 03197
Cablu spiralat de siguranță 03199
Cablu de siguranță cu ochiuri 03199
Inel cu cheie 03199
Cablu spiralat de siguranță 03199
Cablu de siguranță cu ochiuri 03199
Inel cu cheie 03199
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.