Bolțuri de blocare cu bile cu mâner tip ciupercă oțel inoxidabil 03420-05-004608030
- Cu posibilitate de blocare
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive, construcția de dispozitive de fixare, tehnologia de măsurare, industria chimică și alimentară
Unitatea de vânzare
39,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Tip de produs
cu posibilitate de blocare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = diametrul șurubului
8
L=lungime
30
B
33
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D
45,9
D2
9,5
D3
20
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
38
L1
7,8
L2
49,5
L3
41,3
L5
37,8
L6
28
Mâner șurub de blocare cu bilă
mushroom grip wide
Orificiu
de montare
H11
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Știfturile de blocare cu bile sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor componentele. Varianta cu blocare previne slăbirea neautorizată a conexiunii.
Deschizând încuietoarea cilindrului de presiune cu o cheie, cele două bile pot fi deblocate și piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Dacă încuietoarea cilindrului de presiune este apăsată cu mâna, bilele blochează bine conexiunea. Bilele pot fi deblocate doar folosind o cheie.
Deschizând încuietoarea cilindrului de presiune cu o cheie, cele două bile pot fi deblocate și piesele care trebuie conectate pot fi asigurate. Dacă încuietoarea cilindrului de presiune este apăsată cu mâna, bilele blochează bine conexiunea. Bilele pot fi deblocate doar folosind o cheie.
Material
Mâner termoplastic.
Piese din oțel inoxidabil.
Lacăt Zamak.
Cheie din oțel galvanizat.
Piese din oțel inoxidabil.
Lacăt Zamak.
Cheie din oțel galvanizat.
Version
Mâner gri negru sau roșu aprins RAL 3020.
Oțel inoxidabil strălucitor.
Oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere. Ele sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Închizătoarea prin împingere este prevăzută cu chei identice. Toți cilindrii de închidere pot fi deschiși cu aceeași cheie. Șuruburile de blocare cu bilă cu funcție de blocare se livrează cu două chei.
Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere. Ele sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141. Fiecare utilizator trebuie să stabilească individual dacă știftul de blocare cu bilă este potrivit pentru aplicația respectivă.
O mare varietate de materiale pe care se folosesc știfturile de blocare cu bile, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Închizătoarea prin împingere este prevăzută cu chei identice. Toți cilindrii de închidere pot fi deschiși cu aceeași cheie. Șuruburile de blocare cu bilă cu funcție de blocare se livrează cu două chei.
On request
Alte variante de execuție.
Accessory
Bucșe de poziționare pentru știfturile de blocare a bilelor 03197
Cablu spiralat de siguranță 03199
Cablu de siguranță cu ochiuri 03199
Inel cu cheie 03199
Cablu spiralat de siguranță 03199
Cablu de siguranță cu ochiuri 03199
Inel cu cheie 03199
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.