Bolțuri de blocare cu bile oțel inoxidabil lucios 03191-99-11022
Unitatea de vânzare
153,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil A2
Componenta
suprafeței
lucios
D=Diametru
18
H=înălțime
66
D1
10
D2
34
D3
36
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forța de extragere F
kN
1,5
Forța de forfecare
kN
9
Forța de menținere
N
150
Forța de strângere
N
50
H1
10
H2
50
L1
5,5
L2
21,5
M
M3x4
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
6
T1
6-14
T2
2,5
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
Carcasă și bolțuri, oțel inoxidabil 1.4305.
Cap rotativ, oțel inoxidabil 1.4301.
Version
lucioasă.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-02.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Bucșe de prindere, din oțel inoxidabil, plutitoare, pentru bolțuri de blocare cu bile 03192-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.