text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolțuri de blocare cu bile
Varianta 1
Variantă grea
Varianta 2
Știft oțel
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil A2
Componenta suprafeței
lucios
D=Diametru
16
H=înălțime
52
D1
12
D2
27
D3
35
D4
23
D5
16
D6
28
D7
4,4
D8
2,4
Forța de extragere F kN
4
Forța de forfecare kN
10
Forța de menținere N
2500
Forța de strângere N
1000
H1
10
H2
35
L1
5,5
L2
17,5
M
M2x4
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
6
T1
6-16
T2
2,5
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
Carcasa din oțel inoxidabil 1.4305.

Bolțuri din oțel

Cap pivotant din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel nichelat.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Împingeți sau așezați bolțul de blocare cu bilă în bucșa de prindere. Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”. Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere, din oțel, pentru bolț de blocare cu bilă 03191-95.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought