text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare cu filet
Varianta 1
cu mâner sub formă de stea
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru
D1 = diametrul șurubului
13,8
L=lungime
50
D
40
D2
M16
D3
21,6
Forța de strângere max. kN
2,1
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
82,7
L1
12
L2
103,6
L5
69
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Bolțuri din oțel sau oțel inoxidabil.

Mâner termoplastic.

Element filetat din oțel inoxidabil 1.4542.

Buton de apăsare din aluminiu.

Arc din oțel inoxidabil.

Version
Bolțuri, oțel mangan-fosfatat.
Mâner negru.
Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Buton eloxat portocaliu.
Note
Bolțurile de blocare cu filet sunt utilizați pentru fixarea, conectarea și prinderea rapidă și ușoară a componentelor.

Segmentele filetate pot fi deblocate prin apăsarea butonului, iar bolțul de blocare cu filet poate fi introdus sau scos din orificiul filetat. Când butonul este eliberat, segmentele filetate se blochează în siguranță.

Cuplu de strângere max. 5 Nm.

Condiția pentru utilizare este existența unui orificiu filetat executat conform calibrelor, cu o rezistență corespunzătoare a materialului.

Protejat la coroziune.

Forță de forfecare, tăiere dublă (F) = S · τ aB max.

Specificațiile privind forța de forfecare se referă la rezistența teoretică de rupere.
Acestea sunt valori orientative neobligatorii, fără a lua în considerare factorii de siguranță și fără a exclude orice răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție obligatorie a caracteristicilor.

Valorile de sarcină au fost calculate pe baza DIN 50141.
Valorile se aplică numai utilizării în stare cuplată (fără cuplu aplicat).
Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă bolțul de blocare cu filet este potrivit pentru utilizarea respectivă.

Diferitele materiale la care sunt utilizate bolțurile de blocare cu filet, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Assembly
Montaj:
1. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
2. Introduceți bolțul de blocare cu filet.
3. Eliberați butonul (butonul trebuie să fie din nou în poziția inițială).
4 Strângeți manual bolțul de blocare cu filet, după cum este necesar.
5. Trebuie să vă asigurați că segmentele filetate sunt înclichetate în filetul suportului.

Demontare:
1. Deșurubați bolțul de blocare cu filet cu aproximativ un sfert de rotația în sens antiorar.
2. Apăsați butonul și țineți-l apăsat.
3. Scoateți bolțul de blocare cu filet.
4. Eliberați butonul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem