Bolț de blocare cu cap plat oțel 03400-06035
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
- Dispozitiv de siguranță pliabil pentru fixare pe o secțiune transversală mare
Unitatea de vânzare
13,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu cap plat
Varianta 2
cu siguranță rabatabilă
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
6
L=lungime
35
B
16,9
B1
2
D
12
Forța de extragere F
N
190
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
12
H
3
L1
6
L2
52
L5
41
Orificiu
de montare
H11
6
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel zincat.
Note
Bolțurile de blocare cu siguranțe pliabile sunt folosite pentru fixarea rapidă și ușoară, dar și pentru conectarea permanentă a pieselor mobile și a pieselor de prelucrat.
Siguranța pliabilă largă permite ca piesele care urmează să fie conectate să fie asigurate pe o secțiune transversală mare. În plus, poate rezista la sarcini în direcția axială.
Canelurile de blocare din siguranța pliabilă permit, de asemenea, poziții precise ale pozițiilor „închis” și „deschis”.
Siguranța pliabilă largă permite ca piesele care urmează să fie conectate să fie asigurate pe o secțiune transversală mare. În plus, poate rezista la sarcini în direcția axială.
Canelurile de blocare din siguranța pliabilă permit, de asemenea, poziții precise ale pozițiilor „închis” și „deschis”.
Drawing reference
1) Canelură de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.