text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu cap plat
Varianta 2
cu siguranță rabatabilă
Materialul corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
12
L=lungime
110
B
25,4
B1
3
D
24
Forța de extragere F N
300
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
48
H
6
L1
9
L2
135,4
L5
119
Orificiu de montare H11
12
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel zincat.
Note
Bolțurile de blocare cu siguranțe pliabile sunt folosite pentru fixarea rapidă și ușoară, dar și pentru conectarea permanentă a pieselor mobile și a pieselor de prelucrat.
Siguranța pliabilă largă permite ca piesele care urmează să fie conectate să fie asigurate pe o secțiune transversală mare. În plus, poate rezista la sarcini în direcția axială.
Canelurile de blocare din siguranța pliabilă permit, de asemenea, poziții precise ale pozițiilor „închis” și „deschis”.
Drawing reference
1) Canelură de blocare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem