Bolț de blocare cu cap plat oțel 03410-1206012
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
Unitatea de vânzare
6,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu cap plat
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
6
L=lungime
12
D
12
D2
2,1
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
12
L1
6
L2
21
L3
7,4
L5
18
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Assembly
Aveți în vedere măsura X ca ajutor de inserție în contrapiesă.
Drawing reference
Teșitură pentru contrapiesă Xmin. x 45°
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.