text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu cap plat
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul corpului de bază
oțel
D1 = diametrul șurubului
8
L=lungime
12
D
16
D2
2,1
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
22
L1
6
L2
22
L3
9,4
L5
18
UNSPSC Code
31162800
X
1,1
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.

Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Assembly
Aveți în vedere măsura X ca ajutor de inserție în contrapiesă.
Drawing reference
Teșitură pentru contrapiesă Xmin. x 45°
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem