Bolț de blocare cu portchei oțel 03195-102306020
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
Unitatea de vânzare
4,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu portchei
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
6
L=lungime
20
D
23
D2
6,5
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
22
L1
7
L5
27
UNSPSC Code
31162800
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
Bolț de oțel.
Breloc din oțel inoxidabil.
Breloc din oțel inoxidabil.
Version
Bolț galvanizat.
Breloc pentru brelocuri.
Breloc pentru brelocuri.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.
Forța tăietoare de tăiere dublă (F) = S τ aB max.
Bolțurile de blocare cu inel de blocare sunt o alternativă rentabilă la bolțurile de blocare.
Forța tăietoare de tăiere dublă (F) = S τ aB max.
Bolțurile de blocare cu inel de blocare sunt o alternativă rentabilă la bolțurile de blocare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.