Bolț de blocare cu portchei oțel 03195-102810020
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
Unitatea de vânzare
5,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu portchei
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
10
L=lungime
20
D
28
D2
12
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
60
L1
9
L5
29
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bolț de oțel.
Breloc din oțel inoxidabil.
Breloc din oțel inoxidabil.
Version
Bolț galvanizat.
Breloc pentru brelocuri.
Breloc pentru brelocuri.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.
Forța tăietoare de tăiere dublă (F) = S τ aB max.
Bolțurile de blocare cu inel de blocare sunt o alternativă rentabilă la bolțurile de blocare.
Forța tăietoare de tăiere dublă (F) = S τ aB max.
Bolțurile de blocare cu inel de blocare sunt o alternativă rentabilă la bolțurile de blocare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.