text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu portchei
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
6
L=lungime
25
D
23
D2
6,5
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
22
L1
7
L5
32
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
Bolț din oțel inoxidabil 1.4305.
Breloc din oțel inoxidabil 1.4310.
Bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Arc de presiune din oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.

Forța tăietoare de tăiere dublă (F) = S τ aB max.

Bolțurile de blocare cu inel de blocare sunt o alternativă rentabilă la bolțurile de blocare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem