text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
6
L=lungime
30
D
25
D2
6,5
D3
14
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
22
L1
7
L2
17,7
L5
37
Orificiu de montare H11
6
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
Mâner termoplastic.
Piese din oțel inoxidabil.
Version
Mâner negru.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.

Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Accessory
Cablu spirală siguranță 03199-10200
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought