Bolț de blocare cu mâner tip ciupercă termoplastic 03195-2508025
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
Unitatea de vânzare
12,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
8
L=lungime
25
D
25
D2
8,75
D3
14
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
38
L1
8
L2
17,7
L5
33
Orificiu
de montare
H11
8
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
Mâner termoplastic.
Piese din oțel inoxidabil.
Piese din oțel inoxidabil.
Version
Mâner negru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Accessory
Cablu spirală siguranță 03199-10200
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.