text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu siguranță axială
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1 = diametrul șurubului
10
L=lungime
15
D
33
D2
12
D3
19
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
60
L1
9
L2
24
L5
24
Orificiu de montare H11
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
Mâner termoplastic.
Piese din oțel inoxidabil.
Version
Mâner negru.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Bolțurile de blocare sunt folosite pentru a fixa și conecta rapid și ușor piesele și părțile de prelucrat.

Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Accessory
Cablu spirală siguranță 03199-10200
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199-....
Inel de chei 03199-15/19/23
Primirea bucșelor pentru șuruburile de blocare cu bile 03197....
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem