text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu încuietoare axială magnetică
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
termoplastic
D1 = diametrul șurubului
10
L=lungime
50
B
33
D
45,9
D2
26,3
Dimensiune
3
Forța de menținere aprox. N
74
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
60
L2
39,5
L3
31,3
L5
50
Orificiu de montare
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Mâner din termoplastic.

Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4305..

Magnet NdFeB.

Version
Mâner negru.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Bolțurile de blocare cu blocare axială magnetică sunt utilizate pentru fixarea și conectarea rapidă și ușoară a componentelor și pieselor de lucru.
Un magnet integrat în mâner asigură o blocare a poziției axiale și menține bolțul de blocare în poziția de intrare.

Suprafețele netede și o gaură perpendiculară de conectare au un efect pozitiv asupra forțelor de reținere.

Se pot utiliza sisteme opționale de reținere pentru a fixa bolțurile de blocare, astfel încât acestea să nu se piardă.

Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
On request
Alte lungimi de bolțuri.
Drawing reference
1) Magnet
2) piesă magnetică/piesă de prelucrat
Accessory
Siguranță cablu spiralat 03199....
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199....
Inel de chei 03199....
Lanțuri cu bile 96390....
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem