Bolț de blocare cu mâner tip ciupercă oțel inoxidabil 03412-4610070
- Pentru o îmbinare rapidă și ușoară a pieselor mașinii și a pieselor de prelucrat
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Ușor de manipulat
- Securizare axială a poziției printr-un magnet integrat în mâner
Unitatea de vânzare
11,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu mâner tip ciupercă
Varianta 2
cu încuietoare axială magnetică
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
termoplastic
D1 = diametrul șurubului
10
L=lungime
70
B
33
D
45,9
D2
26,3
Dimensiune
3
Forța de menținere
aprox. N
74
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
60
L2
39,5
L3
31,3
L5
70
Orificiu
de montare
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner din termoplastic.
Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4305..
Magnet NdFeB.
Version
Mâner negru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Bolțurile de blocare cu blocare axială magnetică sunt utilizate pentru fixarea și conectarea rapidă și ușoară a componentelor și pieselor de lucru.
Un magnet integrat în mâner asigură o blocare a poziției axiale și menține bolțul de blocare în poziția de intrare.
Suprafețele netede și o gaură perpendiculară de conectare au un efect pozitiv asupra forțelor de reținere.
Se pot utiliza sisteme opționale de reținere pentru a fixa bolțurile de blocare, astfel încât acestea să nu se piardă.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
Un magnet integrat în mâner asigură o blocare a poziției axiale și menține bolțul de blocare în poziția de intrare.
Suprafețele netede și o gaură perpendiculară de conectare au un efect pozitiv asupra forțelor de reținere.
Se pot utiliza sisteme opționale de reținere pentru a fixa bolțurile de blocare, astfel încât acestea să nu se piardă.
Forța dublă de forfecare (F) = S τ aB max.
On request
Alte lungimi de bolțuri.
Drawing reference
1) Magnet
2) piesă magnetică/piesă de prelucrat
2) piesă magnetică/piesă de prelucrat
Accessory
Siguranță cablu spiralat 03199....
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199....
Inel de chei 03199....
Lanțuri cu bile 96390....
Cabluri de siguranță cu orificiu 03199....
Inel de chei 03199....
Lanțuri cu bile 96390....
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.