Blocare prin răsucire oțel inoxidabil lucios 03192-10-118
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Semnal de clic la închidere
- Ideal pentru spații strâmte
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 14 mm
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
66,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Blocare prin răsucire
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1=diametru
18
H=înălțime
28
D
8
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forța de extragere F
kN
0,4
Forța de forfecare
kN
1,8
Forța de menținere
N
150
Forța de strângere
N
9
H1
10
H2
5,5
M
M3x4
Rezistență la temperaturi
≤200 °C
T
6
T1
6-14
T2
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Clemele rotative servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați blocajul de prindere rotativ peste șurubul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Așezați blocajul de prindere rotativ peste șurubul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Șurub de prindere 03192-25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.