text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Blocare prin răsucire
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
D1=diametru
14
H=înălțime
23
D
6
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forța de extragere F kN
0,25
Forța de forfecare kN
1,1
Forța de menținere N
110
Forța de strângere N
7
H1
6,5
H2
5,5
M
M2x3
Rezistență la temperaturi
≤130 °C
T
6
T1
6-10
T2
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Clemele rotative servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați blocajul de prindere rotativ peste șurubul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Șurub de prindere 03192-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought