{"product":{"productId":"agid.34380","price":84.15,"name":"Închizători rotative, din oțel inoxidabil, variantă constructivă grea, cu acționare rotativă și cap rotativ, din plastic "},"currency":"EUR"}
Descriere
Product description
Clemele rotative servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă) sau oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă) sau oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Grosimea plăcii variază în funcție de utilizarea unor bolțuri de prindere diferite (03192-09).
Posibilitatea de montare 1 cu bolț de prindere forma A, pentru plăci cu grosime de 6 mm sau cu bolț de prindere forma B, pentru plăci cu grosime de 9 mm.
Posibilitatea de montare 2 cu bolț de prindere forma A pentru plăci cu grosime > 6 până la 20 mm sau cu bolț de prindere forma B pentru plăci cu grosime > 9 până la 20 mm.
Bolțul de prindere trebuie comandat separat.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Grosimea plăcii variază în funcție de utilizarea unor bolțuri de prindere diferite (03192-09).
Posibilitatea de montare 1 cu bolț de prindere forma A, pentru plăci cu grosime de 6 mm sau cu bolț de prindere forma B, pentru plăci cu grosime de 9 mm.
Posibilitatea de montare 2 cu bolț de prindere forma A pentru plăci cu grosime > 6 până la 20 mm sau cu bolț de prindere forma B pentru plăci cu grosime > 9 până la 20 mm.
Bolțul de prindere trebuie comandat separat.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați închizătoarea rotativă peste bolțul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Așezați închizătoarea rotativă peste bolțul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Drawing reference
1) Posibilitate de montare 1
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
Accessory
Bolț de prindere, din oțel inoxidabil, pentru închizători rotative 03192-09.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.