{"product":{"productId":"agid.34377","price":67.52,"name":"Știft de blocare din oțel inoxidabil, cu mâner tip ciupercă din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și buton lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Bolțul de blocare permite ca două panouri separate să fie conectate rapid și ușor, fără a fi nevoie de o contraparte.
Material
Carcasă și buton lucios din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și buton lucios.
Note
Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 3 și 12 mm.
A se utiliza o placă de bază dintr-o substanță tare, precum de exemplu oțelul inoxidabil.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
A se utiliza o placă de bază dintr-o substanță tare, precum de exemplu oțelul inoxidabil.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Rotiți șurubul de blocare în placa cu șurub până când filetul poate fi văzut pe cealaltă parte.
Apăsați butonul și introduceți șurubul de blocare în placa de bază pre-prelucrată.
Rotiți șurubul de blocare în cealaltă direcție până când ambele plăci sunt împreună și apoi fixați cu piulița de blocare.
Apăsați butonul și introduceți șurubul de blocare în placa de bază pre-prelucrată.
Rotiți șurubul de blocare în cealaltă direcție până când ambele plăci sunt împreună și apoi fixați cu piulița de blocare.
Drawing reference
1) Placă cu șuruburi
2) Placă de bază
2) Placă de bază
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.