{"product":{"productId":"agid.34386","price":174.39,"name":"Șurub de blocare cu bilă, din oțel, variantă constructivă grea, cu acționare rotativă și cap rotativ din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă și bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și bolț nichelat.
Cap rotativ brut.
Cap rotativ brut.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă și bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și bolț nichelat.
Cap rotativ brut.
Cap rotativ brut.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Introduceți șurubul de blocare cu bilă în bucșa de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Introduceți șurubul de blocare cu bilă în bucșa de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montare 1
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
Accessory
Bucșă de prindere, din oțel, pentru bolț de blocare cu bilă 03191-95.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.