{"product":{"productId":"agid.34371","price":63.31,"name":"Închizători cu comprimare din oțel inoxidabil cu dispozitiv de acționare rotativ și cap rotativ din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Semnal de clic la închidere
- Ideal pentru spații strâmte
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 14 mm
- Șuruburi de montare incluse
Descriere
Product description
Clemele rotative servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați blocajul de prindere rotativ peste șurubul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Așezați blocajul de prindere rotativ peste șurubul de prindere și rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Șurub de prindere 03192-25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.