{"product":{"productId":"agid.15306","price":348.13,"name":"Clești pentru tensionare externă sau internă"},"currency":"EUR"}
Material, version
Aluminiu de înaltă rezistență, roșu anodizat (prindere externă) sau transparent (prindere internă).
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material, version
Aluminiu de înaltă rezistență, roșu anodizat (prindere externă) sau transparent (prindere internă).
Note
Manșon pentru prinderea contururilor exterioare sau interioare. Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Interval de prindere 0,2 mm.
Conul de tensiune 03179-1024 este necesar pentru manșonul de prindere pentru prinderea internă.
Interval de prindere 0,2 mm.
Conul de tensiune 03179-1024 este necesar pentru manșonul de prindere pentru prinderea internă.
Accessory
Con de tragere 03179-1024
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.