{"product":{"productId":"agid.2692","price":304.55,"name":"Clemă centrală cu bile, forma A"},"currency":"EUR"}
- Efect de tragere în jos
- Potrivit pentru strângerea pieselor brute
- Auto-centrare
- Corpul întărit
- Înălțime mică
Descriere
Material
Corp 1.2842.
Bile și hexagoane 1.4112.
Arc de tensionare 1.4310.
Bile și hexagoane 1.4112.
Arc de tensionare 1.4310.
Version
Corpul întărit și brunat.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Bile și hexagoane întărite și șlefuite.
Note
Forma A: cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Technical Data
Acuratețea repetiției ±0,025
Concentricitate ±0,05
Concentricitate ±0,05
Application
Pentru poziționarea centrală și strângerea în găuri oarbe. Operare de dedesubt, manuală sau automată prin sistemul pneumatic sau hidraulic.
Advantages
- Autocentrare precisă.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
- Efect de tragere în jos.
- Tensionare fără deformare.
- Intervale mari de reglare.
- Înălțime totală mică.
- Efect de tragere în jos.
Drawing reference
Forma A:
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
cu bilă, potrivit pentru prinderea în găuri acolo sunt acceptate presiuni ușoare.
Forma B:
cu hexagon pentru pereți perforați cu suprafețe fragile.
1) Suport la montare:
știft pentru stabilirea poziției exacte a segmentelor de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.