{"product":{"productId":"agid.21520","price":893.55,"name":"Clemă matriță pneumatică"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de prindere oțel călit.
Mandrină cu colier din aluminiu de înaltă rezistență.
Corp de fixare nichelat, mandrină manșon albastru anodizat.
Mandrină cu colier din aluminiu de înaltă rezistență.
Corp de fixare nichelat, mandrină manșon albastru anodizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de prindere oțel călit.
Mandrină cu colier din aluminiu de înaltă rezistență.
Corp de fixare nichelat, mandrină manșon albastru anodizat.
Mandrină cu colier din aluminiu de înaltă rezistență.
Corp de fixare nichelat, mandrină manșon albastru anodizat.
Note
Clema pneumatică pentru matrițe este formată dintr-un corp de prindere și o mandrină de prindere.
Procesul de tensionare:
Deschideți mandrina de prindere prin aplicarea de aer comprimat la conexiunea „deschis”.
Conexiunile pneumatice pot fi înșurubate fie de jos, fie din lateral. În cazul în care conectarea aerului se efectuează de jos, conexiunile pneumatice de pe partea laterală trebuie să fie închise.
Prelucrare cu mandrină pentru prindere externă:
Contra-matricea piesei de prelucrat care urmează să fie fixată este introdusă în mandrină. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Diferite piese de lucru pot fi fixate rapid și sigur prin simpla schimbare a mandrinei de prindere.
Mandrina de prindere poate fi frezată până la înălțimea H2. Acest lucru face posibilă prelucrarea mai multor contururi ale piesei de prelucrat în mandrina de prindere.
Repetabilitatea piesei de lucru: +/-0,03
Precizia de repetare după schimbarea mandrinei +/- 0,02
Cursa de strângere a mandrinei este de 0,15 mm radial pentru fiecare segment de strângere.
Pentru a evita deteriorarea mandrinei, aceasta nu trebuie utilizată fără o piesă de prelucrat sau un inel de fixare.
Intervalul operațional de presiune a aerului trebuie să se situeze între 0,45 - 0,55 MPa.
Forțele de fixare se referă la 0,5 MPa.
Procesul de tensionare:
Deschideți mandrina de prindere prin aplicarea de aer comprimat la conexiunea „deschis”.
Conexiunile pneumatice pot fi înșurubate fie de jos, fie din lateral. În cazul în care conectarea aerului se efectuează de jos, conexiunile pneumatice de pe partea laterală trebuie să fie închise.
Prelucrare cu mandrină pentru prindere externă:
Contra-matricea piesei de prelucrat care urmează să fie fixată este introdusă în mandrină. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Diferite piese de lucru pot fi fixate rapid și sigur prin simpla schimbare a mandrinei de prindere.
Mandrina de prindere poate fi frezată până la înălțimea H2. Acest lucru face posibilă prelucrarea mai multor contururi ale piesei de prelucrat în mandrina de prindere.
Repetabilitatea piesei de lucru: +/-0,03
Precizia de repetare după schimbarea mandrinei +/- 0,02
Cursa de strângere a mandrinei este de 0,15 mm radial pentru fiecare segment de strângere.
Pentru a evita deteriorarea mandrinei, aceasta nu trebuie utilizată fără o piesă de prelucrat sau un inel de fixare.
Intervalul operațional de presiune a aerului trebuie să se situeze între 0,45 - 0,55 MPa.
Forțele de fixare se referă la 0,5 MPa.
Accessory
Inel de prindere pentru prelucrarea conturului.
Garnitură inelară.
Șurub de poziționare.
Șurub de fixare pentru mandrina manșonului.
Garnitură inelară.
Șurub de poziționare.
Șurub de fixare pentru mandrina manșonului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.