text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă și inel de strângere din oțel ameliorabil 1.0503.
Șuruburi de montare din oțel ameliorabil 1.7220.
Bucșă elastică din aluminiu 3.4365.
Version
Carcasă, șuruburi de montare și inel de strângere brunate.
Bucșă elastică albastru eloxat.
Note
Nu utilizați șurubul de prindere fără inelul de prindere sau piesa de prelucrat introdusă.
Piesa de prelucrat este prinsă pe circumferință cu șurubul de prindere lateral.
Mandrina manșonului poate fi adaptată la diferite contururi ale pieselor de prelucrat prin prelucrare.
Element de fixare ideal pentru prelucrarea pieselor de prelucrat pe centre de prelucrare, centre de frezare, precum și pe mașini cu 5 axe etc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem