{"product":{"productId":"agid.2702","price":73.49,"name":"Clemă centrală cu filet interior"},"currency":"EUR"}
- Tensionarea piesei de lucru cu efect de tragere în jos
- Centrarea și tensionarea unei piese în gaură
- Hub mare
Descriere
Material
Corp din oțel.
Bucșe din oțel călit.
Bucșe din oțel călit.
Version
lustruit.
Note
Menghina de centrare permite ca piesa de prelucrat să fie centrată și fixată în gaură. Menghina de centrare dispune de o cursă mare. Gama de produse acoperă o gamă de fixare de la Ø12 la Ø30 mm. Pentru a crește precizia centrării, clema de centrare poate fi fixată într-o gaură cu ajutorul știftului de centrare (D2). Precizia de centrare este de +/- 0,2 mm.
Clema centrală cu filet interior este potrivită pentru sistemul de grilă M6 (a se vedea exemplul aplicației).
Clema centrală cu filet interior este potrivită pentru sistemul de grilă M6 (a se vedea exemplul aplicației).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.