text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manșon de strângere
Varianta 1
pentru tensiunea externă
Materialul corpului de bază
Aluminiu foarte rezistent
Culoarea corpului de bază
albastru eloxat
D2=filet
M8
D=Diametrul exterior
65
H=înălțime
29
D1
21
D3
M5
D4
20
H1
25
H2
10
H3
4
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
anodizat albastru.
Note
Cleme pentru prinderea contururilor exterioare.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursă de strângere pe segment de prindere (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitatea colletului: ±0,02.
Suport adecvat 03167.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought