{"product":{"productId":"agid.20108","price":253.29,"name":"Manșon pentru tensiune externă"},"currency":"EUR"}
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
anodizat albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
anodizat albastru.
Note
Cleme pentru prinderea contururilor exterioare.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursă de strângere pe segment de prindere (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitatea colletului: ±0,02.
Suport adecvat 03167.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursă de strângere pe segment de prindere (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitatea colletului: ±0,02.
Suport adecvat 03167.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.