Collet for external clamping high-strength aluminium blue anodised 03168-1120
- Pentru tensionarea pieselor de prelucrat cu contururi asimetrice
- Repetabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
407,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de strângere
Varianta 1
pentru tensiunea externă
Materialul
corpului de bază
Aluminiu foarte rezistent
Culoarea
corpului de bază
albastru eloxat
D2=filet
M10
D=Diametrul exterior
120
H=înălțime
46
D1
25
D3
M6
D4
24
H1
40
H2
20
H3
5
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
anodizat albastru.
Note
Cleme pentru prinderea contururilor exterioare.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursă de strângere pe segment de prindere (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitatea colletului: ±0,02.
Suport adecvat 03167.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursă de strângere pe segment de prindere (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitatea colletului: ±0,02.
Suport adecvat 03167.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.