Manșon de strângere pentru tensiunea externă Aluminiu foarte rezistent albastru eloxat 03168-1160
- Pentru tensionarea pieselor de prelucrat cu contururi asimetrice
- Repetabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
604,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de strângere
Varianta 1
pentru tensiunea externă
Materialul
corpului de bază
Aluminiu foarte rezistent
Culoarea
corpului de bază
albastru eloxat
D2=filet
M12
D=Diametrul exterior
160
H=înălțime
52
D1
29
D3
M8
D4
28
H1
45
H2
25
H3
6
UNSPSC Code
31161605
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
anodizat albastru.
Note
Cleme pentru prinderea contururilor exterioare.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursă de strângere pe segment de prindere (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitatea colletului: ±0,02.
Suport adecvat 03167.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursă de strângere pe segment de prindere (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitatea colletului: ±0,02.
Suport adecvat 03167.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.