{"product":{"productId":"agid.31651","price":31.06,"name":"Mandrine de fixare pentru găuri mici, formă A"},"currency":"EUR"}
- Poziționarea și fixarea pieselor de prelucrat în găuri mici
- Manevrare ușoară
- Diferite opțiuni de instalare
- Protecția suprafeței piesei de prelucrat prin presiunea suprafeței
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Note
Mandrina este utilizată în găuri mici (Matrița A pentru găurile de trecere, matrița B pentru găurile de trecere sau găurile oarbe) pentru a poziționa și fixa piesele de prelucrat. Mișcarea de fixare se realizează manual, de sus, cu ajutorul unei chei imbus. Acestea pot fi rectificate la diametrul dorit. Gaura de poziționare a piesei de prelucrat trebuie să aibă o toleranță de H7.
D min. = Cel mai mic diametru admisibil la care poate fi rectificat ”D”.
- se poate utiliza în găuri cu diametrul de la Ø5 la Ø12,5 mm
- design compact, spațiu redus de instalare
- manipulare ușoară
- se poate instala în orice poziție
- sunt posibile diverse variante de instalare
- protecție a suprafeței piesei de prelucrat datorită presiunii de suprafață
Matrița A: Pentru găurile de trecere.
Matrița B: Pentru găuri oarbe sau găuri de trecere.
D min. = Cel mai mic diametru admisibil la care poate fi rectificat ”D”.
- se poate utiliza în găuri cu diametrul de la Ø5 la Ø12,5 mm
- design compact, spațiu redus de instalare
- manipulare ușoară
- se poate instala în orice poziție
- sunt posibile diverse variante de instalare
- protecție a suprafeței piesei de prelucrat datorită presiunii de suprafață
Matrița A: Pentru găurile de trecere.
Matrița B: Pentru găuri oarbe sau găuri de trecere.
Assembly
Dacă este necesar, diametrul D poate fi adaptat la diametrul care trebuie fixat. În acest caz, lărgiți mandrina de prindere cu aproximativ 0,2 mm (cursa de prindere) peste diametrul la retragere. Acum mandrina este șlefuită la diametrul interior al piesei de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.