text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din oțel pentru construcții.
Șurub de prindere oțel tratat termic.
Version
Carcasă brunată.
Șurub de strângere călit și revenit la 10.9, acoperit cu PTFE.
Note
Datorită strângerii laterale, mandrina este potrivită în special pentru prelucrarea secundară a pieselor strunjite și frezate cu găuri oarbe. Diametrul D poate fi adaptat la diametrul piesei de prelucrat care trebuie fixată prin strunjire sau frezare.

Mișcarea de fixare se realizează manual, de sus, cu ajutorul unei chei imbus.

* D min. = Cel mai mic diametru admisibil la care ”D” poate fi strunjit sau frezat.
Assembly
Lărgiți mandrina cu aprox. 0,1 mm (distanța de fixare) față de diametrul aflat în repaus. Mandrina poate fi acum strunjită sau frezată la diametrul dorit. Este furnizat un inel de blocare în vederea prelucrării.
Dacă este necesar, flanșa poate fi centrată într-o gaură de trecere sau cu știfturi.
Matrița A este livrată cu 6 șuruburi de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Frecvent cumpărate împreună cu produsele din coșul tău