{"product":{"productId":"agid.20182","price":148.42,"name":"Cilindru de poziționare pneumatic, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Deschidere și închidere rapidă
- Sistem pneumatic de poziționare și prindere
- Reducerea timpilor de schimbare
- Montare rapidă și ușoară a componentelor
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
placat cu nichel.
Note
Cele 3 bile de prindere sunt eliberate prin acționarea cu aer.
Cele 3 bile de prindere se deplasează spre interior și dispozitivul poate fi schimbat. Când aerul este eliminat, cele 3 bile de prindere se deplasează spre exterior și dispozitivul este fixat.
Acest sistem ușor de utilizat reduce semnificativ timpii de schimbare.
Repetabilitatea este de ± 0,01 mm.
Cele 3 bile de prindere se deplasează spre interior și dispozitivul poate fi schimbat. Când aerul este eliminat, cele 3 bile de prindere se deplasează spre exterior și dispozitivul este fixat.
Acest sistem ușor de utilizat reduce semnificativ timpii de schimbare.
Repetabilitatea este de ± 0,01 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.