{"product":{"productId":"agid.30574","price":32.92,"name":"Flanșă de centrare din oțel, formă B"},"currency":"EUR"}
- Aliniere și poziționare precisă
- Construcție robustă
- Ușor de montat
Descriere
Material
Flanșă de centrare oțel pentru tratament termic 1.1191 sau 1.1192.
Note
Flanșa de centrare cu gaură este o componentă de înaltă calitate, care poate fi utilizată la fabricarea sculelor și a matrițelor. Această flanșă de centrare dispune de o fixare precisă care permite alinierea și poziționarea ușoară a sculelor sau a matrițelor. Gaura conică a flanșei oferă un ghidaj excelent și asigură o conexiune sigură între diferite părți.
Flanșa extinsă de centrare este o alegere excelentă pentru aplicațiile din domeniul producției uneltelor și matrițelor care necesită o aliniere precisă. Această flanșă este prevăzută cu un accesoriu care facilitează alinierea pieselor și asigură o poziționare stabilă.
Flanșa extinsă de centrare prevăzută găuri pentru șuruburi poate fi utilizată în fabricarea utilajelor și matrițelor, unde alinierea precisă, fixarea sigură și poziționarea fiabilă sunt esențiale. Combinația dintre funcțiile sale precise și găurile pentru șuruburi îl face versatil în diverse aplicații de producție.
Flanșa extinsă de centrare este o alegere excelentă pentru aplicațiile din domeniul producției uneltelor și matrițelor care necesită o aliniere precisă. Această flanșă este prevăzută cu un accesoriu care facilitează alinierea pieselor și asigură o poziționare stabilă.
Flanșa extinsă de centrare prevăzută găuri pentru șuruburi poate fi utilizată în fabricarea utilajelor și matrițelor, unde alinierea precisă, fixarea sigură și poziționarea fiabilă sunt esențiale. Combinația dintre funcțiile sale precise și găurile pentru șuruburi îl face versatil în diverse aplicații de producție.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.