text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de poziționare
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
cu flanșă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Cauciuc nitrilic
B=lățime
23
D=Diametru
6
F1=Forța de strângere N (cu arc)
6
F=forța de strângere N (pneum. fixată)
40
H=înălțime
5,5
L=lungime
27,5
B1
17
B2
4
B3
4
B4
6
D1
M4
D2
18
D3
M3
D4
M3
D5
3,3
Forța de menținere N
100
H1
23
H2
26,5
H3
8
H4
11
H5
8
L1
16
L2
12
L3
7
Presiunea de lucru MPa
0,3 - 0,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Fixarea se realizează cu ajutorul aerului comprimat. Dacă aceasta cade, arcul este încă tensionat.
Forța arcului de 6 N trebuie depășită pentru a elibera dispozitivele de poziționare cu ajutorul aerului comprimat.
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note for ordering
Șuruburile cu cap cilindric M3x28 pentru fixarea părții de jos sunt incluse în pachetul de livrare.
Șuruburile cu cap cilindric M4 pentru fixare pe partea superioară nu sunt incluse.
Note
Dimensiuni de instalare pentru grosimea plăcii de 6 mm.
Forțele de prindere și menținere specificate se referă la o presiune de funcționare de 0,5 Mpa.
Dacă se utilizează mai multe unități de poziționare, nu trebuie depășită toleranța de distanță de ±0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) Conexiune „tensionare”
2) Conexiune „de deblocare”
3) Șurub pentru capul cilindrului M3
4) Șurub pentru capul cilindrului M4
5) Șurub de strângere
6) Dispozitiv de poziționare
Accessory
Șurub de prindere 03192-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem