{"product":{"productId":"agid.24789","price":110.31,"name":"Suporturi de poziționare cu flanșă, din oțel inoxidabil, pneumatice"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Fixarea se realizează cu ajutorul aerului comprimat. Dacă aceasta cade, arcul este încă tensionat.
Forța arcului de 6 N trebuie depășită pentru a elibera dispozitivele de poziționare cu ajutorul aerului comprimat.
Forța arcului de 6 N trebuie depășită pentru a elibera dispozitivele de poziționare cu ajutorul aerului comprimat.
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note for ordering
Șuruburile cu cap cilindric M3x28 pentru fixarea părții de jos sunt incluse în pachetul de livrare.
Șuruburile cu cap cilindric M4 pentru fixare pe partea superioară nu sunt incluse.
Șuruburile cu cap cilindric M4 pentru fixare pe partea superioară nu sunt incluse.
Note
Dimensiuni de instalare pentru grosimea plăcii de 6 mm.
Forțele de prindere și menținere specificate se referă la o presiune de funcționare de 0,5 Mpa.
Dacă se utilizează mai multe unități de poziționare, nu trebuie depășită toleranța de distanță de ±0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
Forțele de prindere și menținere specificate se referă la o presiune de funcționare de 0,5 Mpa.
Dacă se utilizează mai multe unități de poziționare, nu trebuie depășită toleranța de distanță de ±0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) Conexiune „tensionare”
2) Conexiune „de deblocare”
3) Șurub pentru capul cilindrului M3
4) Șurub pentru capul cilindrului M4
5) Șurub de strângere
6) Dispozitiv de poziționare
2) Conexiune „de deblocare”
3) Șurub pentru capul cilindrului M3
4) Șurub pentru capul cilindrului M4
5) Șurub de strângere
6) Dispozitiv de poziționare
Accessory
Șurub de prindere 03192-25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.