text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de bază fabricat din aluminiu de înaltă rezistență.
Mâner cu ax și bară de oprire din oțel.
Version
Corp de bază albastru și negru anodizat.
Mâner cu ax și tijă de oprire brunate.
Note
Dispozitivul de oprire a piesei de prelucrat servește, printre altele, ca un instrument versatil pentru poziționarea pe utilajele de prelucrare sau în timpul lucrărilor de asamblare. Aderă la toate suprafețele magnetice, cum ar fi menghine, dispozitive de măsurare, mașini de găurit și frezat. Odată ce piesele de prelucrat au fost fixate, ghidajul piesei de prelucrat poate fi, de asemenea, îndepărtat din nou cu ușurință, eliberând toate suprafețele de prelucrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.