text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de blocare
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
D=Diametru
8
D1
Măsură de pe pagina de produs relevantă
D2
3
H
Măsură de pe pagina de produs relevantă
L
10
L1
1
Potrivit pentru piesa D de împingere a arcului
Ø6 / M8
UNSPSC Code
31162800
VPE
1
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
Oțel pentru automate.
Version
netratat , întărită.
Note
Dacă este necesară o blocare precisă și rezistentă la abraziune, se pot folosi elemente de înclichetare în asociere cu piese de presiune cu arc, în special cu presiune amplificată a resortului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought